17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ハンガーバー付ステンレスランドリーラック LRH-18S

IRIS ハンガーバー付ステンレスランドリーラック

通常単価(税別)
6,878
税込単価
7,566
通常出荷日:9日目

【特長】・収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラックです。・メッシュ棚とフラット棚...

詳細を確認

    型番:

    LRH-18S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LRH-18Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LRH-18S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,878
    ( 7,566 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラックです。
    ・メッシュ棚とフラット棚に加え、洗濯物の仮干しに使えるハンガーバーが付いています。
    ・組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
    【商品仕様】
    ・ハンガーバー付ステンレスランドリーラック
    ・JANコード:4967576124263
    ・質量:4600g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS ハンガーバー付ステンレスランドリーラックの型番LRH-18Sのページです。 型番LRH-18Sに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS ハンガーバー付ステンレスランドリーラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS ハンガーバー付ステンレスランドリーラック
    IRIS タオルハンガー
    IRIS 窓枠物干し ホワイト
    ペイント&コーティング リムバー PR200
    1000g カビキラー/付替用
    750g カビキラー(電動スプレー)/付替用
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマドーイチエスコエスコ
    通常価格6,8781,9546,840667 -765 -665 -
    通常出荷日9日目4日目1日目3日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト