ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テクロック レバーテスト LR-316

通常単価(税別)
14,786
税込単価
16,265
通常出荷日:3日目

【特長】・振れの量ではなく、振れ具合を確認する専用器です。【商品仕様】・目盛線に単位はありません。・測...

詳細を確認

型番:

LR-316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR-316の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LR-316
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,786
( 16,265 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振れの量ではなく、振れ具合を確認する専用器です。
【商品仕様】
・目盛線に単位はありません。
・測定子の長さ:26mm、69mm各5種類
・測定子先端:球状、角形など5種類用意
・テクロック レバーテスト
・JANコード:4560120875460
・トラスココード:838-0270
・質量:70g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック レバーテスト LR-316の型番LR-316のページです。 型番LR-316に関する仕様情報を記載しております。
テクロック レバーテスト LR-316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック レバーテスト LR-316
テクロック レバーテスト LT-316PS
テクロック レバーテスト(標準タイプ)
テクロック レバーテスト(精密タイプ)
テクロック レバーテスト LT-314
テクロック レバーテスト LT-311
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格14,78622,41113,30315,90711,95412,050
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト