17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製 押し上げ式2連はしご LQ2-2.0型
  • アルミ製 押し上げ式2連はしご LQ2-2.0型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ製 押し上げ式2連はしご LQ2-2.0型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LQ2-2.0-34

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量化を追求し、伸縮操作用のロープや滑車を無くしたシンプル設計です
・上ハシゴを直接手で押し上げることにより伸ばすことができます
・オプションの安全ベルト取り付け用穴付きです
【用途】
・高所への昇降用です

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
2連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
JANコード
-
トラスココード
851-4780
質量(g)
6700.0
材質1
主要部:アルミ合金
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト