17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350 LPS1307-LBL

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350

通常単価(税別)
37,993
税込単価
41,792
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・外寸法:W700×D30×H1350・ナイキ クロスパネル・トラスココード:868-54...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • 質量(g) (g)
    5500
  • 商品コード
    868-5418
  • 商品区分
    クロスパネル
  • 間口 (mm)
    700
  • 奥行 (mm)
    30
  • 高さ (mm)
    1350

型番:

LPS1307-LBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350  製品特長・仕様

LPS1307-LBLの仕様・寸法情報

種類
パーティーション
質量(g)(g)
5500
商品コード
868-5418
商品区分
クロスパネル
間口(mm)
700
奥行(mm)
30
高さ(mm)
1350
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPS1307-LBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,993
( 41,792 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W700×D30×H1350
・ナイキ クロスパネル
・トラスココード:868-5418
・質量:5.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350の型番LPS1307-LBLのページです。 型番LPS1307-LBLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350
ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800
ナイキ クロスパネル W900×D30×H1350
ナイキ クロスパネル LPS1809-LBL
ナイキ 3連パネル(クロス) ESP-1812-DBL
ナイキ シャフリー2アクリルパネル
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格37,99347,46640,44850,556188,43775,521
通常出荷日7日目7日目7日目7日目19日目18日目
種類パーティーションパーティーション-パーティーション-関連部品
質量(g)(g)55007000-10000--
商品コード868-5418868-5502-868-5517--
商品区分クロスパネルクロスパネル-クロスパネル--
間口(mm)700700-900--

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト