17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

リフティングマグネット
テクノプラン
スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)
キトー
電磁ホルダ
トラスコ中山

"小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

通常単価(税別)
124,885321,282特別価格
税込単価
137,374353,410特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです・独自の解析技術により最適なマグ...

詳細を確認

    ご注意

    • 材料の形状・材質・厚み・表面粗さ・ギャップ・使用方法によっては充分な能力が得られない場合があります。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    吊上能力(鋼板)

    (kg)

    吊上能力(丸鋼)

    (kg)

    吊輪内径

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    RoHS?最小発注数量
    75
    50
    40
    835-7996
    4544554013032
    80
    150
    90
    5500.0
    10
    1個
    150
    100
    40
    826-6540
    4544554013049
    130
    150
    90
    8000.0
    10
    1個
    300
    200
    40
    826-6541
    4544554013056
    230
    155
    90
    14000.0
    10
    1個
    600
    400
    60
    826-6542
    4544554013063
    330
    209
    119
    35000.0
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    124,88593,676
    ( 103,044 )
    1日目
    150,183108,822
    ( 119,704 )
    1日目
    225,001163,958
    ( 180,354 )
    1日目
    321,282229,331
    ( 252,264 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです
    ・独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました
    ・全機種鋼板・丸鋼を吊り上げられます
    ・永磁式で電源不要なので、停電や配線系統の故障による危険がありません
    ・強磁力で小形軽量です
    ・60度のハンドル操作角(特許取得済)なので、狭所でのON/OFF操作も容易にできます
    ・従来のハンドルロック機構に加え安全ストッバーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています
    【用途】
    ・倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動等に、クレーンやホイストの吊上部として機能する永磁式の吸着器具です
    ・機械部品、プレス型、ブラスチック成形用の型など平面をもつ半製品の運搬、黒皮鉄板、平坦な鉄銅素材の運機に適します

    ご注意

    • 材料の形状・材質・厚み・表面粗さ・ギャップ・使用方法によっては充分な能力が得られない場合があります。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)
    スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)
    永磁リフマ PL型
    永磁リフティンマグネット
    小型角形電磁リフマ
    100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフター
    メーカーカネテックキトーカネテックテクノプランカネテックエスコ
    通常価格124,885-208,125 -178,000 -58,500 -131,066 -42,660
    通常出荷日1日目11日目1日目1日目19日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト