17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入 LP-L6030

MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入【6個入り】

通常単価(税別)
15,124
税込単価
16,636
通常出荷日:4日目

【特長】・LP‐80用感熱ラベルです。【用途】・食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に。【商品...

詳細を確認

    型番:

    LP-L6030
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    LP-L6030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LP-L6030
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,124
    ( 16,636 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LP‐80用感熱ラベルです。
    【用途】
    ・食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に。
    【商品仕様】
    ・ラベル幅×ピッチ(mm):60×30
    ・6巻入り
    ・1250枚/巻
    ・MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入
    ・JANコード:4902870691660
    ・質量:2.5kg
    【材質/仕上】
    ・ラベル:上質感熱紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入の型番LP-L6030のページです。 型番LP-L6030に関する仕様情報を記載しております。
    MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入
    MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X62mm
    感熱紙ラベル LP-55S/50Sシリーズ用感熱紙ラベル
    ラベルプリンタLP-30S用感熱紙ラベル
    3M ラベルシール(レーザー)再生紙 12面 (500枚入)
    3M ラベルシール(レーザー)再生紙 10面 (500枚入)
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)スリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格15,1249,97312,500 -9,400 -23,94522,749
    通常出荷日4日目3日目5日目5日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト