17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535

通常単価(税別)
1,072
税込単価
1,179
通常出荷日:4日目

【特長】・Ni基耐熱合金・マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工に適応しています。【用途】・ミー...

詳細を確認

型番:

LPGT010210ER-GM-CA6535
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPGT010210ER-GM-CA6535の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
L(長方形)
逃げ角
その他
被削材
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数
2
材類
CA6535
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPGT010210ER-GM-CA6535
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072
( 1,179 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Ni基耐熱合金・マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工に適応しています。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFH Micro(MFH-01型)
・表面処理:CVDコーティング(CA)、PVDコーティング(PR)
・被膜構成:TiAlN+Al203+TiN(CVD)
・呈色:金色
・G級
・GMブレーカ:汎用
・GMブレーカ:汎用
・G級
・被膜構成:TiAlN+Al203+TiN(CVD)
・呈色:金色
・JANコード:4960664785124
・トラスココード:823-0223
・質量:0.5g
【材質/仕上】
・表面処理:CVDコーティング(CA)、PVDコーティング(PR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535の型番LPGT010210ER-GM-CA6535のページです。 型番LPGT010210ER-GM-CA6535に関する仕様情報を記載しております。
京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング
ミーリングチップ
京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT
京セラ ミーリング用チップ 円形 ROMU
京セラ ミーリング用チップ サーメット TN100M
メーカー京セラタンガロイ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,072770 -684 -1,061 -1,539 -691
通常出荷日4日目1日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目
形状(型番頭文字)L(長方形)--R(円形)R(円形)S(正方形)
逃げ角その他--D(15°)その他E(20°)
被削材ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金----
利用可能コーナー数2--その他その他4
材類CA6535----TN100M

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト