ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベストワークチェア

型番:

LP-235-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LP-235-01の仕様・寸法情報

種類
肘なし
材質1
座部:パンチングメタル
質量
4.4kg
材質2
脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
トラスココード
106-5622
JANコード
4901749132020

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LP-235-01

トラスココード

JANコード

最小発注数量
106-5622
4901749132020
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,215
( 14,537 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面高さ無段階調節できます。(座面高44.5cm~68cm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベストワークチェアの型番LP-235-01のページです。 型番LP-235-01に関する仕様情報を記載しております。
ベストワークチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベストワークチェア
セブンポーズチェア
ワーキングチェアジョイ
ムーブスマート
プロワークチェアミニ 黒
プロワークチェア(スウィング機能なし)
メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウ
通常価格13,21534,336 -14,715 -15,777 -15,24817,539
通常出荷日4日目1日目4日目〜1日目4日目1日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
材質1座部:パンチングメタル脚部:スチール、樹脂キャップ座部:ビニールレザー脚部:スチール、樹脂キャップ座部:ビニールレザー座部:ビニールレザー
質量4.4kg6.4kg4.5kg5.0kg5.4kg7.1kg
材質2脚部:スチールパイプ(粉体塗装)座面:ポリエステル脚部:スチールパイプ(粉体塗装)座面:スチール、ビニールレザー脚部:スチールパイプ(粉体塗装)脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました