ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄骨用親綱支柱 LP型

通常単価(税別)
50,170
税込単価
55,187
通常出荷日:1日目

【特長】・支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります

  • その他
    オプション
  • JANコード
    4510620092928
  • トラスココード
    821-7913
  • 質量(g) (g)
    7600
  • 材質1
    アルミ
  • 高さ(mm)
    1080
  • 幅(mm)
    150
  • 径(mm)
    フランジ厚:50以下
  • 最大負荷重(kg)
    100
  • 底面取り付け部寸法(mm)
    奥行:60
  • 品名
    アルミ親綱支柱

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた製品は外観に変化がなくても継続使用はできません。 画像の黄色ロープは付属しません。

型番:

LP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4510620092928
トラスココード
821-7913
質量(g)(g)
7600
材質1
アルミ
高さ(mm)
1080
幅(mm)
150
径(mm)
フランジ厚:50以下
最大負荷重(kg)
100
底面取り付け部寸法(mm)
奥行:60
品名
アルミ親綱支柱
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,170
( 55,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた製品は外観に変化がなくても継続使用はできません。 画像の黄色ロープは付属しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄骨用親綱支柱 LP型の型番LPのページです。 型番LPに関する仕様情報を記載しております。
鉄骨用親綱支柱 LP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄骨用親綱支柱 LP型
ロープ式 タイプ1ランヤード (墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
リブラ ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード ダブル (墜落制止用器具)
親綱用小型フック
支柱用親綱 仮設工業会認定品
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタン藤井電工
通常価格50,17015,0669,81924,2402,409 -9,328 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
その他オプション---オプション-
JANコード4510620092928451062080714045106208071574510620807119--
トラスココード821-7913160-5572160-5571160-5565--
質量(g)(g)76001250780.0001740--
材質1アルミストラップ:3ッ打ナイロンロープストラップ:3ッ打ナイロンロープ巻取器:樹脂製ケース本体:スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト