17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスカ 電動レターオープナー ブルー LO80B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アスカ 電動レターオープナー ブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LO80B

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・手で持っても開封しやすいドーム型です
【商品仕様】
・幅(mm):84
・奥行(mm):72
・高さ(mm):60
・アスカ 電動レターオープナー ブルー
・JANコード:4522966304016
・トラスココード:868-7634
・質量:116g
【材質/仕上】
・ABS

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト