ファクトリーサプライ用品技術窓口

LOCTITE ミニツインパック 1g×2

通常単価(税別)
90
税込単価
99
通常出荷日:7日目

【特長】・使いやすい2個パックです・従来の瞬間接着剤より耐水性(ヨーロッパEN204.D3グレード適合...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4976742251108
  • トラスココード
    113-1099
  • 質量(g)
    14.000
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 容量(g)
    1×2個

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

型番:

LMT-002
解除
  • この商品は200個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 主成分:シアノアクリレート
  • 内容量:1g×2
  • 製品サイズ:175(H)×76(W)×13(D)mm
  • 個装重量:14g

【用途】

  • 模型工作・おもちゃ・アクセサリー・陶磁器の置き物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品

【特長】

  • ハイスピードで強力接着
  • ショックに強い

使用方法・使用事例

使用事例

LOCTITE ミニツインパック 1g×2  使用事例

注意・禁止事項

PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

LMT-002の仕様・寸法情報

透明
JANコード
4976742251108
トラスココード
113-1099
質量(g)
14.000
材質1
主成分:シアノアクリレート
容量(g)
1×2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMT-002
最小発注数量
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい2個パックです
・従来の瞬間接着剤より耐水性(ヨーロッパEN204.D3グレード適合)、耐衝撃性に優れています
【用途】
・硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・厚紙・陶磁器などの接着に

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE ミニツインパック 1g×2の型番LMT-002のページです。 型番LMT-002に関する仕様情報を記載しております。
LOCTITE ミニツインパック 1g×2のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
資材の接着に
4
満足度:4.0
少量パックですが、以外に量のモチが良いです。 きれいに扱えば、少量ずつの使用でも数か月以上何度も使えます。 安価で重宝し...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の接着
5
満足度:5.0
小物を製作する際にちょうどよい量。 2パックに別れているため、余って固まってしまっても惜しくない価格。 ただ、保存に向か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOCTITE ミニツインパック 1g×2
ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格901618821,6585,6283,408 -
通常出荷日7日目7日目1日目4日目1日目4日目
透明透明透明透明透明淡黄色
JANコード49767422511084976742251115497674225208269025453342036902545452716-
トラスココード113-1099113-1103378-4045814-8150836-6447-
質量(g)14.00013.00043.00020.000130.00020.000
材質1主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系主成分:エチルシアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系シアノアクリレート系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト