17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g LMG-002
  • ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

通常単価(税別)
161
税込単価
177
通常出荷日:7日目

【特長】・ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。・ゼリー状なので、垂直面でも使えます。【用途】・...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4976742251115
  • トラスココード
    113-1103
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 容量(g)
    2

型番:

LMG-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LMG-002の仕様・寸法情報

透明
JANコード
4976742251115
トラスココード
113-1103
質量(g)
13.000
材質1
主成分:シアノアクリレート
容量(g)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMG-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161
( 177 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。
・ゼリー状なので、垂直面でも使えます。
【用途】
・硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・厚紙・陶磁器などの接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2gの型番LMG-002のページです。 型番LMG-002に関する仕様情報を記載しております。
ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2gのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械部品の修理
5
満足度:5.0
金属とゴムの接着に使用しましたが問題ありません。 24時間稼働の機械で使用しているので、だんだんと接着面がゆるくなり剥が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g
LOCTITE ミニツインパック 1g×2
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格161908821,5985,4262,450
通常出荷日7日目7日目1日目4日目1日目2日目
透明透明透明透明透明透明
JANコード497674225111549767422511084976742252082690254533420369025454527164976742512711
トラスココード113-1103113-1099378-4045814-8150836-6447814-8162
質量(g)13.00014.00043.00020.000130.00020.000
材質1主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系主成分:エチルシアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト