ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-C

GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-C LM-2-C
  • GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-C
通常単価(税別)
46,023
税込単価
50,625
通常出荷日:5日目

【特長】・手持ちでも手ブレ・被写体ブレが一切ありません。・一万分の一秒のシャッター相当です。・深い被写...

詳細を確認

型番:

LM-2-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LM-2-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
ライト有無
LEDライト有
外径(mm)
65
全長(mm)
130
JANコード
4992358550152
トラスココード
556-9982
材質1
アルミ
材質2
プラスチック
材質3
ゴム
商品タイプ詳細
一眼レフカメラ用マクロ撮影交換レンズ
質量(g)
250
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LM-2-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,023
( 50,625 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手持ちでも手ブレ・被写体ブレが一切ありません。
・一万分の一秒のシャッター相当です。
・深い被写界深度のマクロ撮影が可能です。
・二本の角が撮影範囲・距離の目安となります。
・コンパクトカメラ「マクロマックス」の一眼レフ交換レンズです。
【用途】
・風にそよく花や動く昆虫、動きまわる小動物のマクロ撮影。
【商品仕様】
・合焦範囲:0.5倍 角先端より手前1cm 先2cm
・ストロボ 電源スイッチ:ON/OFFスイッチ 発光準備:表示 赤色LED点灯 電源:3V CR2 1本 発光可能回数:約350回
・マウント:キヤノンEOS、ニコン用、ペンタックス用マウント
・使用温度範囲:0~+40℃
・外形寸法:全長130mm 鏡筒部外径φ65mm
・JANコード:4992358550152
・トラスココード:556-9982
・質量:250g
【材質/仕上】
・アルミ
・プラスチック
・ゴム
【セット内容/付属品】
・ACアダプター

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-Cの型番LM-2-Cのページです。 型番LM-2-Cに関する仕様情報を記載しております。
GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-C
GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-N
GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-P
低倍率カメラユニット
“マルチビデオカメラ”
交換レンズ
メーカーGOKOカメラGOKOカメラGOKOカメラGOKOカメラGOKOカメラGOKOカメラ
通常価格46,02346,02346,02392,33170,50148,296 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目〜
商品タイプその他光学機器その他光学機器検査用光学用品--検査用光学用品
ライト有無LEDライト有LEDライト有----
外径(mm)6565----
全長(mm)130130130---
JANコード499235855015249923585501694992358550176---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト