ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

日東エルマテ 低VOCアルミテープ(セパナシ)50mmX25M

通常単価(税別)
1,246
税込単価
1,371
通常出荷日:1日目

【特長】・基材は0.05mmの一般の軟質アルミ箔より25%程高い引張強度を持ってます。・低温接着性に優...

詳細を確認

型番:

LM103SHD
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LM103SHDの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力
10.8N/10mm
シルバー
JANコード
4953871104260
トラスココード
790-0635
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
260.000
材質1
基材:高強度アルミ箔
材質2
粘着剤:無溶剤型アクリル系
使用温度範囲(℃)
0~80
基材詳細
基材:高強度アルミ箔
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LM103SHD
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,246
( 1,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材は0.05mmの一般の軟質アルミ箔より25%程高い引張強度を持ってます。
・低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。
・トルエンを含まないVOC対応のアルミテープです。
【用途】
・ダクトや配管の被覆、保護に。
・保温材などの目地に。
・アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日東エルマテ 低VOCアルミテープ(セパナシ)50mmX25Mの型番LM103SHDのページです。 型番LM103SHDに関する仕様情報を記載しております。
日東エルマテ 低VOCアルミテープ(セパナシ)50mmX25Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日東エルマテ 低VOCアルミテープ(セパナシ)50mmX25M
AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
25mmx5mビニール補修テープ
3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
50mmx5.0m 防水アルミテープ
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアルミスミエスコスリーエムジャパンエスコ
通常価格1,2461,2834,8006807051,770
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目4日目1日目
テープ幅(mm)50505025.45050
テープ長さ(m)25102551.55
粘着力10.8N/10mm12.4N/10mm12.6N/25mm2.1N/10mm-10.88N/10mm
シルバーシルバーシルバー-シルバーシルバー
JANコード49538711042604953871102785----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト