ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス

ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス LL-SD-GLASS
  • ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス
通常単価(税別)
2,409
税込単価
2,650
通常出荷日:4日目

【特長】・特大型上皿自動はかり用取替部品です。【商品仕様】・特大型上皿自動ハカリ丸ガラス・JANコード...

詳細を確認

型番:

LL-SD-GLASS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LL-SD-GLASSの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
JANコード
4979916735244
トラスココード
838-4436
質量(g)
242.000
材質1
ガラス
商品区分
丸ガラス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LL-SD-GLASS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,409
( 2,650 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特大型上皿自動はかり用取替部品です。
【商品仕様】
・特大型上皿自動ハカリ丸ガラス
・JANコード:4979916735244
・トラスココード:838-4436
・質量:242g
【材質/仕上】
・ガラス

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
LL-SD-GLASS4979916735244838-4436242.000ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラスの型番LL-SD-GLASSのページです。 型番LL-SD-GLASSに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス
ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス
ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格2,4092,4111,3842,0001,5001,400
通常出荷日4日目4日目4日目7日目4日目7日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器-周辺機器-
種類オプションオプションオプション-オプション-
JANコード497991673524449799167352374979916735008497991673503949799167350154979916735183
トラスココード838-4436838-4439838-4617838-4441838-4614838-4164
質量(g)242.00016240.000122.00076.000194.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト