17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 LL型セキスイ槽

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

積水 LL型セキスイ槽

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LL-1200

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。
【用途】
・農業用の散水・灌水に使用可能。
・槽・ローリータンク

指定中の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリエチレン
容量
1200L
トラスココード
134-3373
注水口内径(mm)
380
JANコード
4901860095846
質量(g)
4740.0
材質1
ポリエチレン(PE)
外形寸法(mm)奥行
1200
外形寸法(mm)間口
1400
外形寸法(mm)高さ
1070

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト