17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

通常単価(税別)
26,73729,474
税込単価
29,41132,421
通常出荷日:4日目

大型天板と補強を強化した安心設計の上わく付踏台。【特長】・厚さ114mmのコンパクト設計!・収納場所を...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 段数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数

最小発注数量
0.78
4969182242850
851-5078
3400
3
1個
1.07
4969182242867
851-5076
4000.0
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,737
( 29,411 )
4日目
29,474
( 32,421 )
4日目

詳細情報

基本情報

大型天板と補強を強化した安心設計の上わく付踏台。
【特長】
・厚さ114mmのコンパクト設計!
・収納場所を選ばない折りたたみ式の踏台です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg
踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg
折りたたみ作業用踏台(上枠付)
アルミ製作業用踏台 フルセット手すり付タイプ
作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)
アルミ製作業用踏台 階段片手すり付タイプ
メーカーアルインコアルインコアルインコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,737-8,116 -113,093155,837 -60,392 -94,407 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目〜
最大使用質量(kg)100100150---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト