ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH ラッチキット 3T用 LK3

HHH ラッチキット 3T用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
532
税込単価
585

【特長】・メッキ品です。【用途】・アイフック補修用。【商品仕様】・ラッチキット...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ラッチキット
  • JANコード
    4990077271228
  • トラスココード
    808-7069
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    鉄製
  • 全長(mm)
    55
  • 幅(mm)
    23
  • メッキ詳細
    クロメイト

型番:

LK3
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    LK3の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    [その他] その他
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    ラッチキット
    JANコード
    4990077271228
    トラスココード
    808-7069
    質量(g)
    30
    材質1
    鉄製
    全長(mm)
    55
    幅(mm)
    23
    メッキ詳細
    クロメイト

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LK3
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    532
    ( 585 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッキ品です。
    【用途】
    ・アイフック補修用。
    【商品仕様】
    ・ラッチキット3T用
    ・JANコード:4990077271228
    ・トラスココード:808-7069
    ・質量:30g
    【材質/仕上】
    ・鉄製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH ラッチキット 3T用の型番LK3のページです。 型番LK3に関する仕様情報を記載しております。
    HHH ラッチキット 3T用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH ラッチキット 3T用
    HHH ラッチキット 4T用
    HHH ラッチキット 1.5~2T用
    HHH ラッチキット 0.25~1T用
    Jフック
    HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
    通常価格5329866604812,99712,642
    通常出荷日7日目4日目4日目2日目1日目1日目
    商品タイプその他その他その他その他フックフック
    その他オプションオプションオプションオプション--
    詳細タイプラッチキットラッチキットラッチキットラッチキット--
    JANコード499007727122849900772712354990077271211499007727120449900772700164990077274311
    トラスココード808-7069808-7071808-7068808-7070808-6900829-0772
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました