ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三京 Lジャパンプロ

三京 Lジャパンプロ LJ-8P
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,758
税込単価
16,234

【特長】・コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4936091008648
  • トラスココード
    828-5770
  • 重量 (g)
    610.000

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

型番:

LJ-8P
解除
    数量:

    LJ-8Pの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    JANコード
    4936091008648
    トラスココード
    828-5770
    重量(g)
    610.000

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LJ-8P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,758
    ( 16,234 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるようチップをレーザー溶接しました。
    ・エアー工具での使用も可能です。
    【用途】
    ・コンクリート製品全般。
    ・石材。
    ・レンガの切断。
    【商品仕様】
    ・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):203×2.2×7.0×25.4
    ・乾式
    ・使用工具:ディスクグラインダー
    ・最大切り込み深さ(新品時)70mm
    ・JANコード:4936091008648
    ・トラスココード:828-5770
    ・質量:610g
    【材質/仕上】
    ・台金:工具鋼
    【セット内容/付属品】
    ・付属リング穴径(mm):20・22

    ご注意

    • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三京 Lジャパンプロの型番LJ-8Pのページです。 型番LJ-8Pに関する仕様情報を記載しております。
    三京 Lジャパンプロのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三京 Lジャパンプロ
    三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
    三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
    三京 イナヅマLJ
    三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用
    三京 DIA WORKER RIM(105×2.1×7×20mm)
    メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
    通常価格14,75835,00529,40315,07712,6021,221
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    JANコード493609100864849360910321314936091032124493609100887749360919802104936091980005
    トラスココード828-5770828-5836828-5835828-5765828-5739828-5741
    重量(g)610.0005000320013002000200.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました