17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフトマット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リフトマット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LIFT3-0906

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・リフト、AGVでマットの上を通過するだけで、タイヤの汚れを吸着、除去します
・やわらかく粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸の汚れまでしっかり吸着します
・芯材入りで高強度のマットです
【用途】
・食品工場、医薬品工場に
・異物混入対策に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
グリーン
幅(mm)
600
長さ(mm)
900
厚み(mm)
3
JANコード
4514851006174
トラスココード
779-8709
質量(kg)
2
材質
ウレタンエラストマー
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト