17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

L型クランプ LHBタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,39615,010
税込単価
5,93616,511

【特長】・懐の深さ(mm):120●耐締付力(kg):700●バーハンドル付●...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    Lクランプ/Fクランプ
  • フレーム寸法(mm)A
    21.4
  • フレーム寸法(mm)B
    10.4
  • ふところ(mm)
    120
  • 材質1
    特殊鋼
  • 最大締付圧力(kg)
    700

ご注意

  • ネジ部には、時々注油してください。
  • ネジ部には、時々注油してください。
未確定:候補が10型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    最大口開き

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    全長(mm)

    アーム長さ(mm)

    外広げ幅(mm)

    締付圧(kg)(30mm開き時)

    最小発注数量
    100
    4981116119151
    1200.0
    853-4773
    210
    -
    -
    -
    1個
    1000
    4981116119304
    2400.0
    853-4774
    1110
    1110
    1000
    700
    1個
    150
    4981116119168
    1200.0
    853-4775
    260
    260
    150
    700
    1個
    200
    4981116119175
    1300.0
    853-4776
    310
    310
    200
    700
    1個
    250
    4981116119182
    1400.0
    853-4777
    360
    360
    250
    700
    1個
    300
    4981116119199
    1400.0
    853-4778
    410
    410
    300
    700
    1個
    400
    4981116119267
    1600.0
    853-4779
    510
    510
    400
    700
    1個
    600
    4981116119281
    1900.0
    853-4781
    710
    710
    600
    700
    1個
    800
    4981116119298
    2100.0
    853-4782
    910
    910
    800
    700
    1個
    500
    4981116119274
    1700.0
    853-4780
    610
    610
    500
    700
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,396
    ( 5,936 )
    1日目
    15,010
    ( 16,511 )
    1日目
    5,565
    ( 6,122 )
    1日目
    7,008
    ( 7,709 )
    4日目
    6,295
    ( 6,925 )
    1日目
    6,828
    ( 7,511 )
    1日目
    7,820
    ( 8,602 )
    1日目
    12,623
    ( 13,885 )
    1日目
    10,568
    ( 11,625 )
    4日目
    11,363
    ( 12,499 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・懐の深さ(mm):120●耐締付力(kg):700●バーハンドル付●最大口開き寸法(mm):400
    ・強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
    ・バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。
    ・プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
    【用途】
    ・木工・仮止め・接着作業などに。
    【材質】
    ・特殊鋼

    ご注意

    • ネジ部には、時々注油してください。
    • ネジ部には、時々注油してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    L型クランプ LHBタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    L型クランプ LHBタイプ
    L型クランプ LDタイプ
    L型クランプ LHタイプ
    L型クランプ 強力タイプ
    L型クランプ
    L型クランプ(スタンダードタイプ)
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業トラスコ中山トラスコ中山スーパーツール
    通常価格5,396-2,918 -4,418 -16,058 -5,394 -6,658 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
    フレーム寸法(mm)A21.415.621.4---
    フレーム寸法(mm)B10.47.510.4---
    ふところ(mm)12080120---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト