ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ) LG-15012

ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ)

通常単価(税別)
12,503
税込単価
13,753
通常出荷日:4日目

【用途】・伸縮式はしご兼用脚立アルタワン用のオプション工具トレイです。【商品仕様】・装着適用機種:アル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様1
    プロジェクトトレイ
  • JANコード
    4968757078085
  • トラスココード
    851-5189
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    トレイ部:樹脂

ご注意

  • 商品に脚立や工具は含まれません。

型番:

LG-15012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LG-15012の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
仕様1
プロジェクトトレイ
JANコード
4968757078085
トラスココード
851-5189
質量(g)
1500.0
材質1
トレイ部:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LG-15012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,503
( 13,753 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・伸縮式はしご兼用脚立アルタワン用のオプション工具トレイです。
【商品仕様】
・装着適用機種:アルタワン・ヒーロー・スカイスクレーパー
・ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ)
・JANコード:4968757078085
・トラスココード:851-5189
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・トレイ部:樹脂

ご注意

  • 商品に脚立や工具は含まれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ)の型番LG-15012のページです。 型番LG-15012に関する仕様情報を記載しております。
ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ)
ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)
ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)
LG ワークステップ
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB-1000
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格12,5039,8817,0407,71714,087 -28,738
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他脚部伸縮タイプ-
その他オプションオプションオプションオプション--
仕様1プロジェクトトレイウィングスパンレッグレベラーワークステップ--
JANコード4968757078085496875707803049687570780234968757078016-4968757034197
トラスココード851-5189851-5185851-5184851-5183-582-7989

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト