ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え) LG-10111

ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)

通常単価(税別)
9,881
税込単価
10,869
通常出荷日:4日目

【用途】・装着適用機種をはしごとして使用する際に取り付けるオプションの上部安定器です。【商品仕様】・装...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様1
    ウィングスパン
  • JANコード
    4968757078030
  • トラスココード
    851-5185
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品にはしごは含まれません。

型番:

LG-10111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LG-10111の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
仕様1
ウィングスパン
JANコード
4968757078030
トラスココード
851-5185
質量(g)
2600.0
材質1
主要部:アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LG-10111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,881
( 10,869 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・装着適用機種をはしごとして使用する際に取り付けるオプションの上部安定器です。
【商品仕様】
・装着適用機種:アルタワン・ヒーロー
・ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)
・JANコード:4968757078030
・トラスココード:851-5185
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品にはしごは含まれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)の型番LG-10111のページです。 型番LG-10111に関する仕様情報を記載しております。
ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)
ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)
ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ)
LG ワークステップ
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格9,8817,04012,5037,71714,087 -29,425
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ
その他オプションオプションオプションオプション--
仕様1ウィングスパンレッグレベラープロジェクトトレイワークステップ--
JANコード4968757078030496875707802349687570780854968757078016-4968757009300
トラスココード851-5185851-5184851-5189851-5183-336-0005

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト