ファクトリーサプライ用品技術窓口

LG ワークステップ LG-10104

LG ワークステップ

通常単価(税別)
7,717
税込単価
8,489
通常出荷日:4日目

【用途】・装着適用機種用のオプション作業用ステップです【商品仕様】・装着適用機種:アルタワン・ヒーロー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様1
    ワークステップ
  • JANコード
    4968757078016
  • トラスココード
    851-5183
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品にはしごは含まれません。

型番:

LG-10104
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LG-10104の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
仕様1
ワークステップ
JANコード
4968757078016
トラスココード
851-5183
質量(g)
1600.0
材質1
主要部:アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LG-10104
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,717
( 8,489 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・装着適用機種用のオプション作業用ステップです
【商品仕様】
・装着適用機種:アルタワン・ヒーロー・スカイスクレーパー
・ハセガワ LG ワークステップ
・JANコード:4968757078016
・トラスココード:851-5183
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品にはしごは含まれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LG ワークステップの型番LG-10104のページです。 型番LG-10104に関する仕様情報を記載しております。
LG ワークステップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
足場確保のために利用
5
満足度:5.0
靴下で脚立にのったりすると足の裏がすごく痛くなるのでたまたま見つけて購入。 外観上は大丈夫かと不安はあったがこれがどうし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LG ワークステップ
ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)
ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)
ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ)
可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用補助手すり
可搬式作業台 デュークDUK・DUKX用連結足場板
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格7,7179,8007,04012,21538,41760,173
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプション--
仕様1ワークステップウィングスパンレッグレベラープロジェクトトレイ--
JANコード496875707801649687570780304968757078023496875707808549687570092564968757009263
トラスココード851-5183851-5185851-5184851-5189323-8727323-8724
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト