17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー LF-928

ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

通常単価(税別)
61,710
税込単価
67,881
通常出荷日:5日目

【特長】・プレスを使用しないネジ圧式で作業が簡単です。【用途】・軽トラック・ライトバンのセンターアーム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6023
  • JANコード
    4580372202647
  • 質量(g)
    1820
  • 品名
    センターアームブッシュプーラー

型番:

LF-928
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LF-928の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6023
JANコード
4580372202647
質量(g)
1820
品名
センターアームブッシュプーラー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LF-928
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,710
( 67,881 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレスを使用しないネジ圧式で作業が簡単です。
【用途】
・軽トラック・ライトバンのセンターアームに使用される、メタルブッシュ脱着専用ツール。
【商品仕様】
・LF-928センターアームブッシュプーラー
・JANコード:4580372202647
・トラスココード:853-6023
・質量:1.82kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラーの型番LF-928のページです。 型番LF-928に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー トルクロッドブッシュプーラー
ハスコー ホーシングキャップ
ハスコー ホイールハブインサーター
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格61,71037,427276,285100,77121,912320,628
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連タイヤ関連汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-6023853-5900814-5121814-5127853-5940814-5123
JANコード458037220264745803722005994580372202272458037220350745803722012444580372202883
質量(g)18201220105109260114010720
品名センターアームブッシュプーラー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト