17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト レベリングフット LF-16120(M16) LF-16120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヤマト レベリングフット LF-16120(M16)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LF-16120

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・機構学に基づいたシンプルな構造です。
・ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。
・板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。
・豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
【用途】
・高さ調整用の足として。
【商品仕様】
・高さ(mm):120
・底部(mm):φ60
・ネジ山(mm):M16×70
・ネジピッチ:2.0
・トラスココード:852-1897
・質量:200g
【材質/仕上】
・シャフト部:軟鋼線材
・ベース:NBR

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト