ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)

扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ) LF-150
  • 扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)
通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620

【特長】・圧送タンク用ストレーナです。【商品仕様】・150メッシュ・扶桑 空気...

詳細情報を確認する

型番:

LF-150
解除
    数量:

    LF-150の仕様・寸法情報

    種類
    フィルタ
    トラスココード
    810-5258

    商品情報

    製品仕様

    型番トラスココード
    LF-150810-5258

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LF-150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,200
    ( 4,620 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧送タンク用ストレーナです。
    【商品仕様】
    ・150メッシュ
    ・扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)
    ・トラスココード:810-5258
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)の型番LF-150のページです。 型番LF-150に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)
    扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)
    扶桑 液用フィルタLF-150交換用エレメント
    扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明
    扶桑 液用フィルタLF-80交換用エレメント
    扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格4,2004,2002,2003842,2001,198
    通常出荷日7日目7日目7日目8日目7日目5日目
    種類フィルタフィルタ固定部品・取付部品チューブ・管固定部品・取付部品プラグ・キャップ
    トラスココード810-5258810-5259810-5635810-5633810-5634810-5081
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました