ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムイオン充電池 3729C

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    リチウムイオン充電池
  • JANコード
    4975364166999
  • トラスココード
    817-9817
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    27
  • 適合機種
    LEDライトUシリーズ/清涼ファン風雅ヘッド/清涼ファン風雅ヘッド2
  • 幅(mm)
    86
  • 質量(g)
    72
  • 材質1
    本体:リチウムイオン
  • 電池容量(mAh)
    2900

型番:

LE-ZP3729C
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    LE-ZP3729Cの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    リチウムイオン充電池
    JANコード
    4975364166999
    トラスココード
    817-9817
    奥行(mm)
    24
    高さ(mm)
    27
    適合機種
    LEDライトUシリーズ/清涼ファン風雅ヘッド/清涼ファン風雅ヘッド2
    幅(mm)
    86
    質量(g)
    72
    材質1
    本体:リチウムイオン
    電池容量(mAh)
    2900
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LE-ZP3729C
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,933
    ( 5,426 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ペタLEDヘッドライトUシリーズ専用充電池です。
    ・コンセントからの充電は別売りのUSB電源アダプター(LE-ZPU2)が必要です。
    【用途】
    ・清涼ファン風雅ヘッドおよびLEDヘッドライトUシリーズ用充電池。
    【材質】
    ・本体:リチウムイオン

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リチウムイオン充電池 3729Cの型番LE-ZP3729Cのページです。 型番LE-ZP3729Cに関する仕様情報を記載しております。
    リチウムイオン充電池 3729Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リチウムイオン充電池 3729C
    ペタLEDヘッドライトU301 2灯式(大径+スポット)
    LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)
    LEDヘルメットクリップ
    ペタLEDヘッドライトU303 大径1灯式(高出力)
    LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
    通常価格4,93311,25010,08538811,6885,367
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプその他-ヘッドライトその他-ヘッドライト
    その他オプション--オプション--
    詳細タイプリチウムイオン充電池-----
    黒・緑シルバー黒・緑ゴールド
    JANコード49753641669994975364261076497536426530249753642607894975364261083-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました