17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LEDライト付ハンドルーペ

LEDライト付ハンドルーペ
通常単価(税別)
4,2004,869特別価格
税込単価
4,6205,356特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・軽い!見やすい!長持ち!LEDライト付ハンドルーペ。スタイリッシュで、日本製です[倍率3倍]

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

幅(mm)

全長(mm)

最小発注数量
2.5
75 / φ75
4963008257509
805-2062
111.000
ボディ材質:ABS材質・シリコンゴム
83
211
1個
2
90 / φ90
4963008259008
805-2063
137.000
ボディ材質:ABS材質・シリコンゴム
97
225
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
4日目
4,8694,394
( 4,833 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い!見やすい!長持ち!LEDライト付ハンドルーペ。スタイリッシュで、日本製です[倍率3倍]

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDライト付ハンドルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付ハンドルーペ
ハンドルーペ(LEDライト付)
ルーペ(LEDライト付)
ルーペ(ライト付)
ライト付ルーペ
スタンドルーペ(LEDライト付)
メーカー池田レンズ工業エスコエスコエスコ池田レンズ工業京葉光器
通常価格4,200-10,100 -10,781 -5,3702,500 -25,430 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目7日目1日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ--
高さ(mm)18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト