17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター

通常単価(税別)
6,700
税込単価
7,370
通常出荷日:1日目

【特長】・同期点滅式工事灯です。・拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意を促します。・防犯ロッ...

詳細を確認

型番:

LE-150-R/W
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-150-R/Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
レッド/ホワイト
オプション品
工事灯用
幅×高さ(mm)
89×177
LED球
赤・白各4個
JANコード
4990173032921
質量(g)
248.000
トラスココード
819-6157
材質1
レンズ:ポリカーボネート(クリア)
材質2
本体:ABS(黒)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-150-R/W
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,700
( 7,370 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同期点滅式工事灯です。
・拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意を促します。
・防犯ロック付グリップを使用しています。
・裏・表区別なく使えます。
・夜間自動点滅機能が付いています。
【用途】
・工事灯、視線誘導灯として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター の型番LE-150-R/Wのページです。 型番LE-150-R/Wに関する仕様情報を記載しております。
電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター
同期点滅式工事灯 フラッシュアイ
ソーラー工事灯用ブラケット
ソーラー工事灯(カットコーン用)
キタムラ ソーラー式明るい二色工事灯
ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ
メーカーキャットアイキャットアイトラスコ中山トラスコ中山キタムラ産業キタムラ産業
通常価格6,7007,3005702,3333,1043,151
通常出荷日1日目1日目19日目19日目4日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプション----カラーコーン用オプション
レッド/ホワイトレッド/ホワイト----
オプション品工事灯用-----
幅×高さ(mm)89×177----85×189
LED球赤・白各4個赤×3個、白×3個----

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト