17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エルム 電動ラベルディスペンサー 適合ラベル(mm):幅6~114 LD6100

エルム 電動ラベルディスペンサー 適合ラベル(mm):幅6~114

通常単価(税別)
103,000
税込単価
113,300
通常出荷日:4日目

【特長】・114mm 幅以下ラベルを速く送り、剥がす自動のラベル剥離機です。・ラベルの材質、形、ラベル...

詳細を確認
  • 適合ラベルサイズ(mm)
    長さ13~152×幅6~114
  • JANコード
    4573335380148
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    835-8245
  • 材質1
    本体:アルミ

ご注意

  • 透明ラベルは不可です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LD6100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

LD6100の仕様・寸法情報

適合ラベルサイズ(mm)
長さ13~152×幅6~114
JANコード
4573335380148
質量(g)
4000.0
トラスココード
835-8245
材質1
本体:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LD6100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,000
( 113,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・114mm 幅以下ラベルを速く送り、剥がす自動のラベル剥離機です。
・ラベルの材質、形、ラベル間ピッチを問わず使用可能です。
・ラベルを取ると次のラベルを自動で送り剥がします。
・剥がした後の剥離紙は、自動で巻き取られクリーンな環境を維持します。
【用途】
・ラベルの手貼り作業の効率UP、労務費軽減に。
・ラベル貼り作業の効率UP、労務費軽減に。
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 透明ラベルは不可です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルム 電動ラベルディスペンサー 適合ラベル(mm):幅6~114の型番LD6100のページです。 型番LD6100に関する仕様情報を記載しております。
エルム 電動ラベルディスペンサー 適合ラベル(mm):幅6~114のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルム 電動ラベルディスペンサー 適合ラベル(mm):幅6~114
エルム 電動ラベルリワインダー
電動ラベルディスペンサー 383×370×265
電動ラベルディスペンサー 295×370×265
PROテープ エコパック 白ラベル 6mm 10個入
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
メーカーELMELMELMELMキングジムキングジム
通常価格103,00097,150121,175148,14811,9005,950
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目2日目
適合ラベルサイズ(mm)長さ13~152×幅6~114幅6~114 内径:φ32/φ76----
JANコード4573335380148457333538024745733353802304573335380223--
質量(g)4000.03600.06000.05000.0--
トラスココード835-8245835-8249127-3897127-3890--
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミダイキャスト本体:アルミダイキャスト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト