ファクトリーサプライ用品技術窓口

MISUMI economy

エルム ラベル剥離機 速度ゆっくりタイプ

通常単価(税別)
110,742
税込単価
121,816
通常出荷日:4日目

【特長】・極短、極小のラベルを送り、剥がす自動のラベル剥離機です。・ラベルの材質、形、ラベル間ピッチを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベラー
  • 適合ラベルサイズ(長さ×幅) (mm)
    3~152×6~114
  • 最大ラベル外径 (mm)
    305
  • 幅 (mm)
    274
  • 奥行 (mm)
    274
  • 高さ (mm)
    368
  • 電源
    AC100V
  • JANコード
    4573335380124
  • トラスココード
    835-8244
  • 本体材質
    アルミダイキャスト
  • ラベル搬送速度 (mm/秒)
    39
  • 対応巻芯内径
    直径25mm以上
  • 付属品
    電源コード(コード長さ1.8m)、ロールガイド、リール、L型六角レンチ、取扱説明書

ご注意

  • 透明で無地のラベルは、非対応
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LD6025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LD6025の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベラー
適合ラベルサイズ(長さ×幅)(mm)
3~152×6~114
最大ラベル外径(mm)
305
幅(mm)
274
奥行(mm)
274
高さ(mm)
368
電源
AC100V
JANコード
4573335380124
トラスココード
835-8244
本体材質
アルミダイキャスト
ラベル搬送速度(mm/秒)
39
対応巻芯内径
直径25mm以上
付属品
電源コード(コード長さ1.8m)、ロールガイド、リール、L型六角レンチ、取扱説明書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LD6025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,742
( 121,816 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極短、極小のラベルを送り、剥がす自動のラベル剥離機です。
・ラベルの材質、形、ラベル間ピッチを問わず使用可能です。
・ラベルを取ると次のラベルを自動で送り剥がします。
・剥がした後の剥離紙は、自動で巻き取られクリーンな環境を維持します。
【用途】
・ラベルの手貼り作業の効率UP、労務費軽減に。
・ラベル貼り作業の効率UP、労務費軽減に。

ご注意

  • 透明で無地のラベルは、非対応
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルム ラベル剥離機 速度ゆっくりタイプの型番LD6025のページです。 型番LD6025に関する仕様情報を記載しております。
エルム ラベル剥離機 速度ゆっくりタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルム ラベル剥離機 速度ゆっくりタイプ
エルム ラベルディスペンサー
ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル
ラベルディスペンサー スタンダードモデル
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
剥離機"シールメイトEX II"
メーカーELMELMELMELMELMサトー
通常価格110,74274,700117,78681,225200,00037,593
通常出荷日4日目1日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプラベラーラベラーラベラーラベラーラベラーその他
適合ラベルサイズ(長さ×幅)(mm)3~152×6~1146~76×6~5712.7~152×6.4~17812.7~152×6.4~1146~76×6~57-
最大ラベル外径(mm)305152305305152-
幅(mm)274155335274190-
奥行(mm)274180274274100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト