17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザーコスモ 石材用
  • レーザーコスモ 石材用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザーコスモ 石材用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-4C

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・オフセット型=ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能です。
・ステンレス基板+レーザー溶接で耐久性アップできます。
【用途】
・御影石、石材の切断

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
105
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
JANコード
4936091008228
トラスココード
852-3992
最高使用回転数(rpm)
14500
質量(g)
200.000
チップ高さ(mm)
7
付属リング穴径(mm)
15
材質1
台金:工具鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト