ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)
- 通常単価(税別)
- 91,325円~160,875円特別価格
- 税込単価
- 100,458円~176,963円特別価格
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:5日目
【特長】・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。・耐震固定金具(4個)付です。・収納に便利な...
詳細を確認- 高さ(mm)
950
- 材質1
ステンレス(SUS430)
- 材質2
No.4仕上
ご注意
引出には鍵は付いておりません。
車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です
129-5732
129-5708
129-5700
129-5694
129-5676
129-5671
129-5669
129-4187
49000.0
55000.0
64000.0
72000.0
80000.0
89000.0
91000.0
102000.0
LD-12045
LD-12060
LD-15045
LD-15060
LD-18045
LD-18060
LD-9045
LD-9060
型番リスト
| 5日目 |
| 5日目 |
| 5日目 |
145,681円140,145円 ( 154,160円 ) | 5日目 |
135,606円130,452円 ( 143,497円 ) | 5日目 |
160,875円154,761円 ( 170,237円 ) | 5日目 |
| 5日目 |
| 5日目 |
ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸) のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| シンコー | シンコー | シンコー | シンコー | シンコー | シンコー |
| 91,325円- | 75,481円 - | 98,800円 - | 76,076円 - | 128,054円 - | 82,745円 - |
| 5日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 |
| 950 | 950 | 950 | 950 | 1750 | 950 |
| ステンレス(SUS430) | ステンレス(SUS430) | ステンレス(SUS430) | ステンレス(SUS430) | ステンレス(SUS430) | ステンレス(SUS430) |
| No.4仕上 | No.4仕上 | No.4仕上 | No.4仕上 | No.4仕上 | No.4仕上 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。