17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

通常単価(税別)
20,91630,632
税込単価
23,00833,695
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。・各メーカーのエンジン機種に対応しています。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

付属リング

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
307
2.8
30.5
4936091016285
828-5673
6100
1500
20/22/25.4
1500
1個
307
2.8
25.4
4936091016278
828-5672
6100
1500
20/22
1500
1個
354
3
30.5
4936091016322
828-5674
5300
2200
20/22/25.4
2200.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,916
( 23,008 )
4日目
20,916
( 23,008 )
1日目
30,632
( 33,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。
・各メーカーのエンジン機種に対応しています。
・鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
【用途】
・鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)
青いイナヅマEH
ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)
SDカッター
ダイヤモンドカッターSDプロテクトMark[[R2]](乾式)
ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格20,916-18,304 -6,5199,775 -8,3358,654
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体-本体
刃幅(mm)6868--
材質1工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼
材質2チップ:ダイヤ砥粒他刃先:ダイヤ砥粒など刃先:ダイヤ砥粒など刃先:ダイヤ砥粒など刃先:ダイヤ砥粒などチップ:ダイヤ砥粒他

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト