17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

青いイナヅマEH

青いイナヅマEH
  • 青いイナヅマEH
通常単価(税別)
18,30420,916
税込単価
20,13423,008
通常出荷日:9日目

【特長】・電動機種専用に開発したレーザーターボ型です。・低トルク機でもあざやかな切れ味です。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

最小発注数量
258
4936091016216
852-3975
5900
970.000
1個
311
4936091016230
852-3976
4900
1300.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,304
( 20,134 )
9日目
20,916
( 23,008 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動機種専用に開発したレーザーターボ型です。
・低トルク機でもあざやかな切れ味です。
【用途】
・鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロックなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

青いイナヅマEHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青いイナヅマEH
イナヅマLJ 305ミリ×30.5
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)
瓦プロ
ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)
三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格18,304-15,95441,1635,9266,51918,792
通常出荷日9日目4日目9日目1日目1日目9日目
刃厚(mm)2.62.52.81.31.82.4
内径(mm)25.42025.4202025.4
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)862568
チップ高さ(mm)8---6-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト