17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカオ 昇柱用具 1.6M LC-165

ナカオ 昇柱用具 1.6M

通常単価(税別)
34,737
税込単価
38,211
通常出荷日:4日目

【特長】・軽く持ち運びが便利な昇柱用具です。【用途】・電柱足場釘に吊り下げワイヤーで固定に。【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    2連はしご
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • JANコード
    4984842900734
  • トラスココード
    851-5619
  • 質量(g)
    2300.0
  • 材質1
    アルミ

型番:

LC-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC-165の仕様・寸法情報

商品タイプ
2連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
JANコード
4984842900734
トラスココード
851-5619
質量(g)
2300.0
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,737
( 38,211 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く持ち運びが便利な昇柱用具です。
【用途】
・電柱足場釘に吊り下げワイヤーで固定に。
【商品仕様】
・昇柱用具1.6M
・JANコード:4984842900734
・トラスココード:851-5619
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカオ 昇柱用具 1.6Mの型番LC-165のページです。 型番LC-165に関する仕様情報を記載しております。
ナカオ 昇柱用具 1.6Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカオ 昇柱用具 1.6M
特殊はしご 昇柱用具 1.1M
GTWX-18 1.8M 500幅 手がかり棒4本付
伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太
自在ステップメッシュ全回転式 09101219M1/0910121M1
0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)
メーカーナカオナカオナカオナカオコンドーテックエスコ
通常価格34,73727,541105,46134,15511,965 -44,334
通常出荷日4日目5日目4日目4日目7日目1日目
商品タイプ2連はしご2連はしご----
規格規格無し規格無し----
最大使用質量(kg)100100----
JANコード49848429007344984842900741----
トラスココード851-5619851-5618----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト