17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三京 イナヅマLC LC-12C-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三京 イナヅマLC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LC-12C-5

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・エンジンハンドカッター用ダイヤモンドカッターです。
・ダイヤ層8mmで高ライフです。
・コンクリート、ブロックの切断に最適です。
・内径200mm用です。
【用途】
・硬質コンクリート。
・ブロック。
・レンガ。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):300×3.0×8.0×20.0
・乾式
・使用機械
・エンジンカッター
・最大切り込み深さ(新品時)97mm
・JANコード:4936091016162
・トラスココード:828-5755
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4936091016162
トラスココード
828-5755
重量(g)
1500

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト