17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

レーザービームソー LBS

レーザービームソー LBS
  • レーザービームソー LBS
通常単価(税別)
9,17610,747特別価格
税込単価
10,09411,822特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mmです。・超極薄のより切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切...

詳細を確認
  • 取り付け可能鋸刃外径のご確認をしてください。
  • 砥石切断機・木工切断機でのご使用は危険ですので使用しないでください。
  • ワイヤーなどの線材は切断しないでください。
  • 取り付け可能鋸刃外径のご確認をしてください 砥石切断機・木工切断機でのご使用は危険ですので使用しないで下さい ワイヤー等の線材は切断しないで下さい
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

歯数(山数)

(P)

トラスココード

材質1

重量

(g)

最小発注数量
36
722-1843
台金:SK材
200
1個
48
722-1851
台金:SK材
200
1個
60
722-1860
台金:SK材
200
1個
60
722-1878
台金:SK材
200
1個
36
722-1886
-
210
1個
60
722-1894
-
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1768,590
( 9,449 )
5日目
9,804
( 10,784 )
5日目
10,747
( 11,822 )
5日目
10,747
( 11,822 )
5日目
9,1768,590
( 9,449 )
5日目
10,747
( 11,822 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mmです。
・超極薄のより切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減・バッテリー高寿命を実現しました。
・サーメットチップにより高い耐磨耗性を実現しました。
・鉄工用チップソー切断機にご使用ください。
・薄肉ステンレス材用です。
【用途】
・アングル、チャンネル鋼などの各種形鋼切断に。
・丸・角鋼管、ライニング鋼管、電線管などの各種鋼管切断に。
・寸切ボルトなどの各種小径棒鋼切断に。
・フロアダクト、レースウェイ、アルミサッシ、ハンガーレールなどの各種軽量材切断に。
【材質】
・台金:SK材
・刃先チップ材質:サーメットチップ

ご注意

  • 取り付け可能鋸刃外径のご確認をしてください。
  • 砥石切断機・木工切断機でのご使用は危険ですので使用しないでください。
  • ワイヤーなどの線材は切断しないでください。
  • 取り付け可能鋸刃外径のご確認をしてください 砥石切断機・木工切断機でのご使用は危険ですので使用しないで下さい ワイヤー等の線材は切断しないで下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザービームソー LBSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザービームソー LBS
LBS174
レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)
レーザービームソーオーロラ
自在溝切カッター AJ120W21シリーズ
タニ メタルソー HSS300x2.5x5P大同興業用
メーカー谷テック谷テック谷テック谷テック大日商谷テック
通常価格9,176-8,172 -27,75029,250 -9,00029,024
通常出荷日4日目〜5日目1日目1日目1日目8日目
材質台金:SK材台金:SK材台金:SKS台金:SKS--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング