17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

LBS174

LBS174
  • LBS174
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,17212,749特別価格
税込単価
8,98914,024特別価格

【特長】・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mmです。・超極薄のより切削抵抗を極限に...

詳細情報を確認する
  • 重量 (g)
    200
  • 材質
    台金:SK材

ご注意

  • 取り付け可能鋸刃外径のご確認をしてください 砥石切断機・木工切断機でのご使用は危険ですので使用しないで下さい ワイヤー等の線材は切断しないで下さい
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    歯数(山数)

    (P)

    トラスココード

    最小発注数量
    36
    722-1801
    1個
    48
    722-1819
    1個
    60
    722-1827
    1個
    60
    722-1835
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,1727,649
    ( 8,414 )
    5日目
    8,9158,344
    ( 9,178 )
    5日目
    12,7499,040
    ( 9,944 )
    5日目
    9,6579,040
    ( 9,944 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mmです。
    ・超極薄のより切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減・バッテリー高寿命を実現しています。
    ・サーメットチップにより高い耐磨耗性です。
    【用途】
    ・アングル、チャンネル鋼などの各種形鋼切断
    ・丸・角鋼管、ライニング鋼管、電線管などの各種鋼管切断
    ・寸切ボルトなどの各種小径棒鋼切断
    ・フロアダクト、レースウェイ、アルミサッシ、ハンガーレールなどの各種軽量材切断

    ご注意

    • 取り付け可能鋸刃外径のご確認をしてください 砥石切断機・木工切断機でのご使用は危険ですので使用しないで下さい ワイヤー等の線材は切断しないで下さい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LBS174のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LBS174
    レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)
    レーザービームソー LBS
    レーザービームソーオーロラ
    超硬カッター
    タニ メタルソー MSS 315x2.5x3P 村橋・キャプテン用
    メーカー谷テック谷テック谷テック谷テックレッキス工業谷テック
    通常価格8,172-27,7509,176 -29,250 -13,95033,222
    通常出荷日5日目1日目4日目〜1日目9日目5日目
    重量(g)200180----
    材質台金:SK材台金:SKS台金:SK材台金:SKS--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト