ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

通常単価(税別)
90,871
税込単価
99,958
通常出荷日:2日目

【特長】・高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。・特殊樹脂レンズにより均一な紫...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    -
  • 質量(g)
    1160.000
  • 全長(mm)
    282.1

ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LB-LED3W-FL-UV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-LED3W-FL-UVの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
-
JANコード
4571169244391
トラスココード
790-3227
質量(g)
1160.000
消費電力(W)
3
全長(mm)
282.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-LED3W-FL-UV

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

最小発注数量
4571169244391
790-3227
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,871
( 99,958 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。
・特殊樹脂レンズにより均一な紫外線で照射することができます。
・紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。
・400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
・紫外線強度は400mm離れた箇所で、LED3Wは約2500μW/cm2、LED8Wは約5000μW/cm2で直径220mmの照射面ができます。
【用途】
・蛍光浸透液による紫外線探傷。
・鉱物油の液漏れ確認。
・紫外線硬化素材向けの光源。

ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)の型番LB-LED3W-FL-UVのページです。 型番LB-LED3W-FL-UVに関する仕様情報を記載しております。
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)
紫外線LEDライトコード付
スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)
高演色LEDライト (調光機能付)
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格90,87179,866 -69,420 -28,56052,00037,138
通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)---1441240180
質量(g)1160.00066011003001100810.000
全長(mm)282.1282.1293404282.1329

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト