17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

通常単価(税別)
26,16335,289
税込単価
28,77938,818
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・面発光LEDを採用しているので約140度の拡散角で明るく照らします。・φ20mmのスリムな耐...

詳細を確認
  • 材質1
    カバー:耐薬樹脂
  • 材質2
    グリップ:ポリカ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大点灯時間(h)

全長(mm)

タイプ

最小発注数量
178
4571169244308
816-2459
310.000
8時間
329
耐薬品・防雨型
1個
260
4571169244292
816-2460
325.000
6
404
防雨型
1個
259
4571169244315
816-2461
325.000
3時間30分
404
耐薬品・防雨型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,163
( 28,779 )
4日目
35,289
( 38,818 )
1日目
27,007
( 29,708 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面発光LEDを採用しているので約140度の拡散角で明るく照らします。
・φ20mmのスリムな耐薬外筒を使用しています。
・防雨構造(IP66)になっています。
・電源のない場所での作業に使用できます。
・ライト本体とバッテリーのセットです。
・溶剤に対して耐性があります。
・防滴構造で屋外使用できます。
【用途】
・作業用照明。
・細いので狭いところの照明。
・拡散光で広い照射範囲。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
ストロングライト 防雨構造
高演色LEDライト用カラーフィルター
高演色LEDライト用拡散フード
saga マルチハンガー ライトスタンド用
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格26,163-34,46817,9968,11313,3202,037
通常出荷日1日目〜1日目6日目1日目1日目7日目
材質1カバー:耐薬樹脂カバー:耐薬樹脂外筒:ポリカーボネートフィルター:アクリル拡散板:ポリカポリプロピレン
材質2グリップ:ポリカグリップ:ポリカグリップ:塩ビホルダー部:ゴムフード:ゴム

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト