17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

通常単価(税別)
37,13834,467
税込単価
40,85237,914
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・面発光LEDを採用しているので約140度の拡散角で明るく照らします。・防滴構造で屋外使用でき...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    180
  • JANコード
    4571169244285
  • トラスココード
    816-2458
  • 質量(g)
    810.000
  • 材質1
    カバー:耐薬樹脂
  • 材質2
    グリップ:ポリカ
  • 最大点灯時間(h)
    8
  • 全長(mm)
    329
  • タイプ
    防雨型

型番:

LB-LED30CW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-LED30CWの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
180
JANコード
4571169244285
トラスココード
816-2458
質量(g)
810.000
材質1
カバー:耐薬樹脂
材質2
グリップ:ポリカ
最大点灯時間(h)
8
全長(mm)
329
タイプ
防雨型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-LED30CW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,13834,467
( 37,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面発光LEDを採用しているので約140度の拡散角で明るく照らします。
・防滴構造で屋外使用できます。
・φ20mmのスリムな耐薬外筒を使用しています。
・ライト本体・バッテリー・充電器のセットです。
・溶剤に対して耐性があります。
【用途】
・電源のない場所での作業に。
・作業用照明。
・細いので狭いところの照明。
・拡散光で広い照射範囲。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプの型番LB-LED30CWのページです。 型番LB-LED30CWに関する仕様情報を記載しております。
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
ストロングライト (耐圧・防爆型)
高演色LEDライト (調光機能付)
スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)
ストロングライト 防雨構造
長尺LEDコードレスライトセット
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格37,138119,70052,00028,56017,99642,145
通常出荷日1日目9日目1日目1日目6日目7日目
明るさ(lm)18015501240144-1630
JANコード457116924428545711692421514571169245138457116924395045711692435924571169245565
トラスココード816-2458459-1291855-4835454-8345816-2471201-2140
質量(g)810.0003000.011003003901015
材質1カバー:耐薬樹脂蛍光灯カバー:硬質ガラス●本体:アルミ合金鋳物ライトヘッド部:アルミ鋳造品●握り部分:ポリカ●レンズ:アクリル-外筒:ポリカーボネート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト