17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

通常単価(税別)
37,18744,625
税込単価
40,90649,088
通常出荷日:1日目

高出力なLEDと特殊樹脂レンズの採用によりLEDの特長をしっかりと引き出したコードレスの作業灯です。【...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 明るさ (lm)
    1100
  • 形状
    フック付
  • 電源
    充電式
  • 特殊用途
    防滴
  • 連続点灯時間 (時間)
    1.5
  • 色温度
    5000K
  • 適用充電器
    LB-C
  • 演色性
    Ra95
  • 質量(g)
    660
  • サイズ(mm)
    100×73×283
  • 保護等級
    IP54

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

付属品

最小発注数量
充電器なし
4571169244438
782-3967
バッテリー LB-P、ストラップ、保護カバー
1個
充電器付
4571169244421
782-3975
バッテリー LB-P、充電器 LB-C、ストラップ、保護カバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,187
( 40,906 )
1日目
44,625
( 49,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

高出力なLEDと特殊樹脂レンズの採用によりLEDの特長をしっかりと引き出したコードレスの作業灯です。
【特長】
・ムラなく強力に照らすことができ、これまで大型の照明器具や太陽光などでしていた検査やチェックなども屋内で容易に行えるようになります。
・大型の照明器具が持ち込めないような現場でも明るく作業、検査などが可能です。。
・LEDと特殊レンズのセットで太陽の直射光に近い光を再現しているので、光沢面上の微細なキズや研磨痕などが目視しやすいです。
・ヒートシンクは、どの方向で使用しても、効率よく放熱できできるように設計されています。
・置いて使用することにより両手が自由に使え、投光器としても使用できます。
・照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。
・演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます(高演色型クラス3)。
・連続して約1.5時間の点灯が可能です(フル充電には約3.5時間)。
・保護等級はIP54。水のかかるような環境でも使用できます。
【主な用途】
・光沢面のキズや痕跡の目視検査
・ホコリの浮遊検査、落下検査
・自動車などの磨き痕の目視

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)
高演色LEDライト (調光機能付)
12W LED高演色コードレスライト
停電時継続点灯耐薬外筒タイプ
紫外線LEDライトコード付
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格37,187-52,00072,00048,80069,420 -37,138
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品の種類LED-LEDLED--
明るさ(lm)110012401100(MAX)1770-180
形状フック付-----
電源充電式-充電式AC--
特殊用途防滴--防滴--

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト