ファクトリーサプライ用品技術窓口

全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

通常単価(税別)
80,97677,907
税込単価
89,07485,698
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・2カ所可動により、あらゆる方向の負荷に対応します。・紛失の恐れのない内面六角ボルトです。・今...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質1
    高強度ステンレス鋼
  • 材質2
    チタン混入ステンレス(SUS316Ti)
  • 寸法(mm)A
    50
  • 寸法(mm)B
    85
  • 寸法(mm)C
    50
  • 寸法(mm)F
    16.5
  • 寸法(mm)K
    45
  • 寸法(mm)T
    88

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LBG-RS-M20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBG-RS-M20の仕様・寸法情報

商品タイプ
アイボルト
基本使用荷重(t)
2
ボルトサイズ
M20
トラスココード
819-5561
JANコード
4580269144579
質量(g)
1200.0
材質1
高強度ステンレス鋼
材質2
チタン混入ステンレス(SUS316Ti)
スパナサイズ(mm)
30
寸法(mm)A
50
寸法(mm)B
85
寸法(mm)C
50
寸法(mm)D
46
寸法(mm)E
42
寸法(mm)F
16.5
寸法(mm)H
27
寸法(mm)K
45
寸法(mm)L
65
寸法(mm)T
88
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 基本使用荷重(t)

  • ボルトサイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • スパナサイズ(mm)

  • 寸法(mm)D

  • 寸法(mm)E

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)L

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBG-RS-M20

基本使用荷重

(t)

ボルトサイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

スパナサイズ(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)E

寸法(mm)H

寸法(mm)L

RoHS?最小発注数量
2
M20
819-5561
4580269144579
1200.0
30
46
42
27
65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,97677,907
( 85,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2カ所可動により、あらゆる方向の負荷に対応します。
・紛失の恐れのない内面六角ボルトです。
・今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
・本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。
・ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。(M24まで)
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
・高強度・コンパクト設計です。
【材質】
・高強度ステンレス鋼
・チタン混入ステンレス(SUS316Ti)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプの型番LBG-RS-M20のページです。 型番LBG-RS-M20に関する仕様情報を記載しております。
全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ
全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ
全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品
全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ
全方向アイボルト バリオリング
全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト
メーカーRUDRUDRUDRUDRUDRUD
通常価格80,97628,545 -26,105 -29,167 -24,277 -31,336 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプアイボルトアイボルトアイボルトアイボルト-アイボルト
材質1高強度ステンレス鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ICE鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ICE鋼
材質2チタン混入ステンレス(SUS316Ti)-----
寸法(mm)A50-----
寸法(mm)B85-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト