ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボラトリーブレンダー

通常単価(税別)
553,685
税込単価
609,054
通常出荷日:1日目

【特長】・4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。【用途】・液体試料の混合や、液体に粉...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LBC-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBC-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌機
回転数(rpm)
14000/16300/18500(3段変速)
容量(L)
6
電源(V)
単相100
幅(rpm)
290
JANコード
4580255601451
トラスココード
752-5052
質量(g)
15700.0
奥行(mm)
275
高さ(mm)
660
処理容量(ml)
4000
消費電力(W)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBC-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553,685
( 609,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。
【用途】
・液体試料の混合や、液体に粉体などを投入してからのかくはん作業などに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボラトリーブレンダーの型番LBC-15のページです。 型番LBC-15に関する仕様情報を記載しております。
ラボラトリーブレンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボラトリーブレンダー
粉砕機ワーリング エキストリームミル 専用容器
粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル
粉砕機ワーリング エキストリームミル
BC250 ボトルカップコンプリート
E8470 500MLガラス容器
メーカーWARINGWARINGWARINGWARINGWARINGWARING
通常価格553,68555,204199,321195,38127,66379,000
通常出荷日1日目4日目5日目4日目4日目5日目
商品タイプ撹拌機-ミキサーミキサー--
回転数(rpm)14000/16300/18500(3段変速)-2400024000--
容量(L)62----
電源(V)単相100-単相100単相100--
幅(rpm)290150220220--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト