17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリング&シールインサーター

通常単価(税別)
32,032
税込単価
35,235
通常出荷日:1日目

【特長】・ピラミッド型&チャック方式のためグリップを回すことでサイズが無段階で調整でき幅広いサ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    210
  • トラスココード
    783-9383
  • JANコード
    4580117394293
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    本体:スチール、先端部:アルミ
  • 幅(mm)
    93~100

型番:

LB-613
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オイルシールセット状態

使用例

LB-613の仕様・寸法情報

全長(mm)
210
トラスココード
783-9383
JANコード
4580117394293
質量(g)
800.000
材質1
本体:スチール、先端部:アルミ
幅(mm)
93~100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-613
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,032
( 35,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピラミッド型&チャック方式のためグリップを回すことでサイズが無段階で調整でき幅広いサイズに使用でき大変便利です。
・セットしたパーツを保持できるので側面への打ち込み作業も簡単です。
・本ツール1つあればアタッチメントをパーツサイズ毎に揃える必要がありません。
・サイズ選びの手間がなくスピーディーな作業が可能です。
【用途】
・ベアリングやオイルシールの打ち込み作業だできます。
【材質】
・本体:スチール、先端部:アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベアリング&シールインサーターの型番LB-613のページです。 型番LB-613に関する仕様情報を記載しております。
ベアリング&シールインサーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリング&シールインサーター
コイルスプリングコンプレッサー
モバイルケースリムーバー
ホイールプーラー
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X
日平 カッター オイルエレメントカッター
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格32,03250,6451,60075,58342,59425,820
通常出荷日1日目1日目1日目5日目6日目6日目
全長(mm)210280---330
トラスココード783-9383783-9201200-4423853-6004853-6069837-3686
JANコード458011739429345801173921454580117396198---
質量(g)800.0003900.030.000800021001600
材質1本体:スチール、先端部:アルミスチール・アルミダイキャスト合成樹脂スチールスチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト