17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 ベアリングインサーターキット LB-610

日平 ベアリングインサーターキット

通常単価(税別)
40,387
税込単価
44,426
通常出荷日:4日目

【特長】・油圧プレスの併用又は手動でのハンマリングよる打込み作業ができ、グリップ先端にショック吸収アダ...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。

型番:

LB-610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・セット内容(mm):18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74
・JANコード:4580117394262
・トラスココード:783-9375
・質量:7.9kg
【材質/仕上】
・本体:スチール・ケース:樹脂

LB-610の仕様・寸法情報

材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,387
( 44,426 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧プレスの併用又は手動でのハンマリングよる打込み作業ができ、グリップ先端にショック吸収アダプターを取り付け安定した作業もできます。
・ベアリングやオイルシールなどさまざまな部品の圧入作業での打ち込みツール(治具)として使用します。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・ハンドルグリップ・ショックアタッチメント・アタッチメント49ケ

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 ベアリングインサーターキットの型番LB-610のページです。 型番LB-610に関する仕様情報を記載しております。
日平 ベアリングインサーターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 ベアリングインサーターキット
日平 カッター オイルエレメントカッター
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平 プーラー ジャンボボディープーラー
日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
日平 抜取り工具 タイロッドエンドリフタ- 大
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格40,38725,820107,813143,92430,66916,145
通常出荷日4日目6日目5日目4日目6日目1日目
材質1スチール-スチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト