17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三京 レーザー隼フランジ付LB-5F-M16替刃 御影石・石材切断用 LB-5CP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三京 レーザー隼フランジ付LB-5F-M16替刃 御影石・石材切断用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LB-5CP

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・御影石の切断に最適です。
・ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。
・切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。
・【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
【用途】
・石材。
・黒御影石。
・赤御影石。
・白御影石。
・鉄平石。
・砂岩。
・コンクリート。
・耐火煉瓦[軟質]の切断。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):125×2.2×7.0×22.0
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・最大切り込み深さ(新品時)35mm
・JANコード:4936091051019
・トラスココード:828-5751
・質量:240g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4936091051019
トラスココード
828-5751
重量(g)
240

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト