ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三京 レーザー隼フランジ付LB-4F替刃105×15.0 御影石・石材切断用

三京 レーザー隼フランジ付LB-4F替刃105×15.0 御影石・石材切断用 LB-4P
通常単価(税別)
9,894
税込単価
10,883
通常出荷日:9日目

【特長】・御影石の切断に最適です。・ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。・切断熱に...

詳細を確認
  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

型番:

LB-4P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-4Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4936091051118
トラスココード
828-5750
重量(g)
180

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LB-4P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,894
( 10,883 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・御影石の切断に最適です。
・ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。
・切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。
・【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
【用途】
・石材。
・黒御影石。
・赤御影石。
・白御影石。
・鉄平石。
・砂岩。
・コンクリート。
・耐火煉瓦[軟質]の切断。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):105×2.2×7.0×20.0
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・最大切り込み深さ(新品時)25mm
・JANコード:4936091051118
・トラスココード:828-5750
・質量:180g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 レーザー隼フランジ付LB-4F替刃105×15.0 御影石・石材切断用の型番LB-4Pのページです。 型番LB-4Pに関する仕様情報を記載しております。
三京 レーザー隼フランジ付LB-4F替刃105×15.0 御影石・石材切断用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 レーザー隼フランジ付LB-4F替刃105×15.0 御影石・石材切断用
切りま専科ゴールドLB 105X20.0
三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4
三京 DIA WORKER RIM(105×2.1×7×20mm)
三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)
三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格9,8949,11418,7921,22111,9271,221
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード493609105111849360918020244936091001649493609198000549360910019224936091980104
トラスココード828-5750174-7501852-4039828-5741828-5824828-5742
重量(g)180120580200.000365200.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト